Marque: Burndy
No de catalogue: GD2229
Application
For Joining A Range Of Two Parallel Copper Cables To Rod Or Pipe And Burial In Ground Or Concrete
Boulon de type « U »
261
Catalog Number
GD2229
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Two Conductor (GD)
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
GD
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810238967
UPC 14 Digit GTIN
00781810238967
Dimension - B Longueur en pouces
1.63 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
6-3/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
162.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
6.38 in
Dimension - Largeur (pouces)
5.81 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
5-7/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
148 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0;3/0;4/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0-4/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
4
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0;3/0;4/0;250
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
4
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
4
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG Sol - 250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5