Marque: Burndy
No de catalogue: GD1834
Boulon de type « U »
260
Catalog Number
GD1834
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Two Conductor (GD)
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810260340
UPC 14 Digit GTIN
00781810260340
Dimension - B Longueur en pouces
1.56 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5-3/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
136.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.38 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.06 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4-1/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
103 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
2
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300;350;400;450;500
Conducteurs - Plage de tailles de rods
2 in
Conducteurs - Taille Rod
2 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1