HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 2-1/2", tuyau 2-1/2"., GD1926
Image of GD1926 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 2-1/2", tuyau 2-1/2"., GD1926
Image of GD1926 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 2-1/2", tuyau 2-1/2"., GD1926
Image of GD1926 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 2-1/2", tuyau 2-1/2"., GD1926
Image of GD1926 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 2-1/2", tuyau 2-1/2"., GD1926
Image of GD1926 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 2-1/2", tuyau 2-1/2"., GD1926

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 2-1/2", tuyau 2-1/2"., GD1926

Marque: Burndy

No de catalogue: GD1926

Connecteur mécanique de mise à la terre, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 2-1/2" à 2-7/8", tuyau de 2-1/2".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Application

For Joining A Range Of Two Parallel Copper Cables To Rod Or Pipe And Burial In Ground Or Concrete

Boulon de type « U »

266

Catalog Number

GD1926

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Two Conductor (GD)

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

GD

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810260364

UPC 14 Digit GTIN

00781810260364

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

127 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.00 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.19 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

4-1/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

106 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4-2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2.5

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Plage de tailles de rods

2 1/2 in

Conducteurs - Taille Rod

2 1/2 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

2-1/2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

2-1/2

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

12