Marque: Burndy
No de catalogue: K2C17
Application
For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial
Catalog Number
K2C17
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
80 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Bronze Alloy, Leaded
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810256909
UPC 14 Digit GTIN
00781810256909
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.37 pouces
Dimension - D en pouces
0.50 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Hauteur en millimètres
21.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
34,0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
25 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.62 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.44 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.34 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
20
Dimension - P en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
7 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
80 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
44550
Quantité dans l'emballage
50