HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles pour barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8"., GCM26T4
Image of GCM26T4 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles pour barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8"., GCM26T4
Image of GCM26T4 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles pour barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8"., GCM26T4

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles pour barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8"., GCM26T4

Marque: Burndy

No de catalogue: GCM26T4

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles pour barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une large gamme de 2 câbles parallèles à une barre de 1/2" d'épaisseur
  • le type GC sépare le câble de la barre
  • le type GCM serre le câble directement sur la surface de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467
  • convient pour un enterrement direct dans terre ou béton

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GCM26T4

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810090220

UPC 14 Digit GTIN

00781810090220

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

44.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.74 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

25 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.36 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-1/3 in

Dimension - Largeur en millimètres

35 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1