Marque: Burndy
No de catalogue: GCM29
Application
For Joining A Wide Range Of Two Copper Parallel Cables And Direct Burial In Concrete Or Ground
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GCM29
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type
GCM
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810001776
UPC 14 Digit GTIN
00781810001776
Dimension - Hauteur en millimètres
52.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.07 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
32 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.90 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-8/9 in
Dimension - Largeur en millimètres
48 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.25 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG-250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
25