HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-7/8", montants 1/2"., GK1829
Image of GK1829 Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-7/8", montants 1/2"., GK1829

Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-7/8", montants 1/2"., GK1829

Marque: Burndy

No de catalogue: GK1829

Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-3/8", montants 1/2".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Caractéristiques : connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre trois câbles égaux à une tige ou un tube, les rainures de câble acceptent une large gamme de câbles, le corps moulé en alliage de cuivre élevé et les boulons en U, écrous et rondelles de blocage en DURIUM rendent le GK adapté à l'enfouissement direct dans le sol ou le béton, installation à une clé, répertorié UL467, acceptable pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton, taille de la tige de terre : 2 - 2-3/8 po, taille du tube (ips) : 2 po, couple d'installation : 480 po-lb, largeur : 5-1/8 po, hauteur : 4-3/8 po

Général

Application

For Joining Three Equal Copper Cables To Rod Or Tube, Direct Burial In Earth Or Concrete

Catalog Number

GK1829

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

Three Cables to Rod or Tube

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810233627

UPC 14 Digit GTIN

00781810233627

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.63 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

111.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.38 in

Dimension - Largeur (pouces)

5.13 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-1/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

130 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Taille Rod

2 in; 2 7/8 in

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG Sol - 250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

4