HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 300 kcmil - 500 kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-7/8", goujon 1/2", GK1834
Image of GK1834 Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 300 kcmil - 500 kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-7/8", goujon 1/2", GK1834
Image of GK1834 Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 300 kcmil - 500 kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-7/8", goujon 1/2", GK1834
Discontinué

Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 300 kcmil - 500 kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-7/8", goujon 1/2", GK1834

Marque: Burndy

No de catalogue: GK1834

Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 300 kcmil - 500 kcmil, tuyau 2", tige 2" - 2-7/8", goujon 1/2".

Général

Catalog Number

GK1834

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

Three Cables to Rod or Tube

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Unplated

UPC

781810174975

UPC 14 Digit GTIN

00781810174975

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

136.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.38 in

Dimension - Largeur (pouces)

5.69 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-2/3 in

Dimension - Largeur en millimètres

144 mm

Taille des boulons

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Taille Rod

2 in; 2 7/8 in

Tailles (calibres) de conducteurs

300 kcmil - 500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in