Marque: Burndy
No de catalogue: GZ2912T4
Catalog Number
GZ2912T4
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 in-lb
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810079300
UPC 14 Digit GTIN
00781810079300
Dimension - Épaisseur de barre en millimètres
6 mm
Dimension - Épaisseur de barre en pouces
0.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
59 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.18 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/6 in
Dimension - Largeur en millimètres
55 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.34 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
1/2 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0-250
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0;4/0;250
Plage de conducteurs
#3/0 AWG (Str) - 250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 in-lb
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1