HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 4SOL - 2/0STR TAILLE DU TUYAU : 3/8" IPS TAILLE DE LA TIGE : 5/8" - 3/4" AVEC RONDELLES DE VERROUILLAGE SPLITES MISE EN PLACE DIRECTE, GAR6426SE
Image of GAR6426SE Connecteur de mise à la terre mécanique, 4SOL - 2/0STR TAILLE DU TUYAU : 3/8" IPS TAILLE DE LA TIGE : 5/8" - 3/4" AVEC RONDELLES DE VERROUILLAGE SPLITES MISE EN PLACE DIRECTE, GAR6426SE
Image of GAR6426SE Connecteur de mise à la terre mécanique, 4SOL - 2/0STR TAILLE DU TUYAU : 3/8" IPS TAILLE DE LA TIGE : 5/8" - 3/4" AVEC RONDELLES DE VERROUILLAGE SPLITES MISE EN PLACE DIRECTE, GAR6426SE

Connecteur de mise à la terre mécanique, 4SOL - 2/0STR TAILLE DU TUYAU : 3/8" IPS TAILLE DE LA TIGE : 5/8" - 3/4" AVEC RONDELLES DE VERROUILLAGE SPLITES MISE EN PLACE DIRECTE, GAR6426SE

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR6426SE

Connecteur de mise à la terre mécanique, 4SOL - 2/0STR TAILLE DU TUYAU : 3/8" IPS TAILLE DE LA TIGE : 5/8" - 3/4" AVEC RONDELLES DE VERROUILLAGE SPLITES ENTRÉE DIRECTE.

  • Mechanical Ground Connector
  • 4 Sol-2/0 Str
  • 3/8" IPC, 5/8"-3/4" Rod
  • Supplied with split lock washers
  • Direct Burial

Général

Catalog Number

GAR6426SE

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810503973

UPC 14 Digit GTIN

00781810503973

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

38 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.06 in

Dimension - Largeur en millimètres

52 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.56 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

3/8 in

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Taille Rod

0.625in - 0.75in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1