Marque: Burndy
No de catalogue: GAR6426TN
Catalog Number
GAR6426TN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810544266
UPC 14 Digit GTIN
00781810544266
Dimension - B Longueur en pouces
1.19 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
40 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.06 in
Dimension - Largeur en millimètres
52 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
3/8 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Taille Rod
0.625in - 0.75in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1