HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 3/8, GZ4C38
Image of GZ4C38 Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 3/8, GZ4C38
Image of GZ4C38 Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 3/8, GZ4C38

Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 3/8, GZ4C38

Marque: Burndy

No de catalogue: GZ4C38

Connecteur de mise à la terre mécanique, pour câble en cuivre sur barre, 8 AWG (Str) - 4 (Str), montants 3/8".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL 467 pour les marchés américain et canadien.

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Bar, Direct Burial In Concrete Or Ground

Catalog Number

GZ4C38

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 in-lb

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

GZ

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810260753

UPC 14 Digit GTIN

00781810260753

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-1/2

Dimension - Hauteur en millimètres

38.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

35 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.06 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-1/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

27 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

3/8 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8;7;6;5;4

Plage de conducteurs

#8 AWG (Str) to #4 AWG (Str)

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 in-lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

25