Marque: Burndy
No de catalogue: GG1715TN
Boulon de type « U »
199
Catalog Number
GG1715TN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
Y
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Mechanical
UPC
781810079270
UPC 14 Digit GTIN
00781810079270
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
88.9 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
83 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1-5/8;1-3/4;1-7/8
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1