Marque: Burndy
No de catalogue: GG213
Boulon de type « U »
263
Catalog Number
GG213
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810260135
UPC 14 Digit GTIN
00781810260135
Dimension - B Longueur en pouces
2.38 en
Dimension - Hauteur en millimètres
149.4 mm
Dimension - Largeur (pouces)
5.69 in
Dimension - Largeur en millimètres
144 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5