HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre vers tige ou tube, tuyau de 4"-4-1/2, GG222TN
Image of GG222TN Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre vers tige ou tube, tuyau de 4"-4-1/2, GG222TN
Image of GG222TN Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre vers tige ou tube, tuyau de 4"-4-1/2, GG222TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre vers tige ou tube, tuyau de 4"-4-1/2, GG222TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GG222TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, ruban, tresse ou câble en cuivre sur tige ou tube, tuyau de 4"-4-1/2".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une barre, une sangle, une tresse ou un câble à une tige ou un tube
  • évalué pour un enterrement direct dans la terre du béton
  • répertorié UL467
  • installation avec une clé

Général

Boulon de type « U »

236

Catalog Number

GG222TN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

Copper Alloy, Cast, Tin Plated

Plaqué

Y

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810416761

UPC 14 Digit GTIN

00781810416761

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

165.1 mm

Dimension - Largeur (pouces)

6.19 in

Dimension - Largeur en millimètres

157 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1