Marque: Burndy
No de catalogue: GBM34W
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GBM34W
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
Y
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Etain - Trempé à chaud
Type de produit
Mechanical
UPC
781810079386
UPC 14 Digit GTIN
00781810079386
Dimension - Hauteur en millimètres
58.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.32 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
35 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.22 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-2/9 in
Dimension - Largeur en millimètres
56 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.38 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
300 KCMIL - 500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in