HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8, GB26OSB
Image of GB26OSB Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8, GB26OSB
Image of GB26OSB Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8, GB26OSB

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8, GB26OSB

Marque: Burndy

No de catalogue: GB26OSB

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), montants 3/8.

  • High copper alloy ground connector for joining a range of cable to 1/4" thick bar
  • Type GB separates cable from bar
  • Oval Shank Bolt
  • Silicon Bronze Hardware
  • Rated for Direct Burial in earth of concrete
  • UL467

Général

Attribut physique - Type de vis

Oval Shank Bolt

Catalog Number

GB26OSB

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810059920

UPC 14 Digit GTIN

00781810059920

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

44.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.74 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

27 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.52 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-1/2 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.94 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1