HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8"., GBM4C
Image of GBM4C Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8"., GBM4C
Image of GBM4C Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8"., GBM4C

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8"., GBM4C

Marque: Burndy

No de catalogue: GBM4C

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GBM serre le câble directement sur la surface de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467
  • convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.

Général

Application

For Copper Cable To Bar, Direct Burial Cable

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GBM4C

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type

GBM

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810231432

UPC 14 Digit GTIN

00781810231432

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

34.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.36 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.02 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-1/50 in

Dimension - Largeur en millimètres

26 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.88 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

#8 AWG-#4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15000

Quantité dans l'emballage

150