HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon de 1/2 po, KC26B1
Image of KC26B1 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon de 1/2 po, KC26B1
Image of KC26B1 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon de 1/2 po, KC26B1
play
3D View
play
360 View
+2
Image of KC26B1 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon de 1/2 po, KC26B1

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon de 1/2 po, KC26B1

Marque: Burndy

No de catalogue: KC26B1

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon 1/2".

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé

Général

Application

For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial

Catalog Number

KC26B1

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

480 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Bronze, Leaded, Commercial

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

No

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Unplated

Type de produit

Mechanical

UPC

781810256107

UPC 14 Digit GTIN

00781810256107

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.04 in

Dimension - D en pouces

1.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/8

Dimension - Hauteur en millimètres

35.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

67 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

1.04 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.88 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.62 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - P en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5800

Quantité dans l'emballage

25