HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble pour barre d'épaisseur 1/4" - 1", 300 kcmil - 500 kcmil, montants 1/2", largeur 2-1/3 IN, GB34T8
Image of GB34T8 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble pour barre d'épaisseur 1/4" - 1", 300 kcmil - 500 kcmil, montants 1/2", largeur 2-1/3 IN, GB34T8
Image of GB34T8 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble pour barre d'épaisseur 1/4" - 1", 300 kcmil - 500 kcmil, montants 1/2", largeur 2-1/3 IN, GB34T8

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble pour barre d'épaisseur 1/4" - 1", 300 kcmil - 500 kcmil, montants 1/2", largeur 2-1/3 IN, GB34T8

Marque: Burndy

No de catalogue: GB34T8

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble pour barre de 1/4" - 1" d'épaisseur, 300 kcmil - 500 kcmil, montants de 1/2", largeur de 2-1/3 IN.

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GB sépare le câble de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467, convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GB34T8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810032640

UPC 14 Digit GTIN

00781810032640

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

84.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.32 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

35 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.31 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/3 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

300 KCMIL - 500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil - 500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1