Marque: Burndy
No de catalogue: GBM26T8
Catalog Number
GBM26T8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810079324
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
24 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.34 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-1/3 in
Dimension - Largeur en millimètres
34 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.94 pouces
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
#4 AWG-2/0 AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1