Marque: Burndy
No de catalogue: K2C28HD
Application
For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial
Catalog Number
K2C28HD
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
660 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Copper Alloy
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810257500
UPC 14 Digit GTIN
00781810257500
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 pouces
Dimension - D en pouces
1.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-3/4
Dimension - Hauteur en millimètres
49.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.46 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
88 m
Dimension - Largeur (pouces)
62 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
1.35 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
1.18 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.45 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
11
Dimension - P en pouces
0.55 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
660 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
2700
Quantité dans l'emballage
25