Marque: Burndy
No de catalogue: KC23B1
Application
For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial
Catalog Number
KC23B1
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
280 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Bronze, Leaded, Commercial
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
No
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Unplated
Type de produit
Mechanical
UPC
781810255506
UPC 14 Digit GTIN
00781810255506
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
31/32 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.97 in
Dimension - D en pouces
1.13 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1
Dimension - Hauteur en millimètres
26.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.05 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
53 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.81 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.62 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.09 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - P en pouces
0.32 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
1
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
280 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
14500
Quantité dans l'emballage
50