HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé., GAR2029W
Image of GAR2029W Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé., GAR2029W
Image of GAR2029W Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé., GAR2029W

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé., GAR2029W

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR2029W

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Boulon de type « U »

267

Catalog Number

GAR2029W

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

Y

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Mechanical

UPC

781810176320

UPC 14 Digit GTIN

00781810176320

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.50 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

3.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

143 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.63 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

46 mm

Dimension - Largeur (pouces)

4.81 in

Dimension - Largeur en millimètres

122 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.81 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

3 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-250 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Plage de tailles de rods

3

Conducteurs - Taille Rod

3 - 3.5 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3-3 1/2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3;3 1/2

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

3