Marque: Burndy
No de catalogue: GAR1634
Application
For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U »
423
Catalog Number
GAR1634
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
480 Lb in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GAR
Type de placage
Trempé brillant
Type de produit
Mechanical
UPC
781810233801
UPC 14 Digit GTIN
00781810233801
Dimension - B Longueur en pouces
2.19 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.66 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4-1/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
108 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
60 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.38 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-3/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
86 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.38 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond
1-1/4 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
300 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 Kcmil
Conducteurs - Plage de rebars taille
11
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1 3/8 in-1 1/2 in
Conducteurs - Taille Rebar
11
Conducteurs - Taille Rod
1.380-1.66 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1/4 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1/4 IPS IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
480 Lb in
Nombre d'unités sur la palette
750
Quantité dans l'emballage
10