Marque: Burndy
No de catalogue: GAR6426
Application
For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U »
269
Catalog Number
GAR6426
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
No
Type
GAR
Type de placage
Bright Dipped
Type de produit
Mechanical
UPC
781810238202
UPC 14 Digit GTIN
00781810238202
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.68 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-7/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
73.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.88 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
40 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.06 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
52 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
3/8 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
5 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteurs - Plage de rebars taille
5 -6
Conducteurs - Plage de tailles de rods
5/8 in-3/4 in
Conducteurs - Taille Rebar
5 ;6
Conducteurs - Taille Rod
0.625in - 0.75in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3/8 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3/8 IPS IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
25