Marque: Burndy
No de catalogue: KC22J12T13
Application
For Used To Fit All Standard EEI-NEMA Distribution Transformers As A Tank Grounding Terminal
Catalog Number
KC22J12T13
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
80 LBS/in
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Secondary Underground>Transformer Connectors
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Bronze, Leaded, Commercial
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810127872
UPC 14 Digit GTIN
00781810127872
Dimension - B Longueur en pouces
0.41 pouces
Dimension - D en pouces
0.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
25.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Largeur (pouces)
25 mm
Dimension - Largeur en millimètres
22 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 pouces
Dimension - Méplats croisés en pouces
0.62 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - P en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3 AWG-10 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
80 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
17400
Quantité dans l'emballage
100