HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC23B2
Image of KC23B2 Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC23B2
Image of KC23B2 Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC23B2

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC23B2

Marque: Burndy

No de catalogue: KC23B2

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS.

  • Connecteur mécanique étamé SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Général

Catalog Number

KC23B2

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Bronze, Leaded, Commercial

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

621945138292

UPC 14 Digit GTIN

00621945138292

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.41 pouces

Dimension - D en pouces

0.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

26.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.05 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.94 in

Dimension - Largeur en millimètres

24 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.55 pouces

Dimension - Méplats croisés en pouces

0.62 in

Dimension - P en pouces

0.31 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14850

Quantité dans l'emballage

50