HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC23TN
Image of KC23TN Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC23TN
Image of KC23TN Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC23TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC23TN

Marque: Burndy

No de catalogue: KC23TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS.

  • Connecteur mécanique étamé SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Général

Catalog Number

KC23TN

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

280 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Bronze, Leaded, Commercial

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810146743

UPC 14 Digit GTIN

00781810146743

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.46 pouces

Dimension - D en pouces

0.63 in

Dimension - Hauteur en millimètres

26.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.05 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

42 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

0.81 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.62 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.67 pouces

Dimension - P en pouces

0.32 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

280 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14850

Quantité dans l'emballage

50