HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, pour cosse à 2 trous sur tuyau ou tige d'eau, tuyau 1/2" - 1", montants 3/8, GAR3902TC
Image of GAR3902TC Connecteur de mise à la terre mécanique, pour cosse à 2 trous sur tuyau ou tige d'eau, tuyau 1/2" - 1", montants 3/8, GAR3902TC
Image of GAR3902TC Connecteur de mise à la terre mécanique, pour cosse à 2 trous sur tuyau ou tige d'eau, tuyau 1/2" - 1", montants 3/8, GAR3902TC

Connecteur de mise à la terre mécanique, pour cosse à 2 trous sur tuyau ou tige d'eau, tuyau 1/2" - 1", montants 3/8, GAR3902TC

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR3902TC

Connecteur de mise à la terre mécanique, pour cosse à 2 trous sur tuyau ou tige d'eau, tuyau 1/2" - 1", montants 3/8".

  • Grande zone de contact du connecteur lisse entre le tuyau et la pince de terre pour maximiser la zone de contact entre le connecteur et le tuyau
  • plaque pré-percée pour boulons de 2-3/8" sur des centres de 1" pour permettre le montage direct de bornes de compression à 2 trous jusqu'à 750 kcmil au tuyau
  • installation à une clé
  • homologué UL467 pour les marchés américain et canadien

Général

Application

For Direct Burial, Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2.50 x 2.50 - 3 Holes

Attribut physique - Nombre de trous

3

Boulon de type « U »

1031

Catalog Number

GAR3902TC

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Water Pipe Grounding Connectors

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Rod or Tube Clamp with Mounting Pad

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810241103

UPC 14 Digit GTIN

00781810241103

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.32 in

Dimension - Hauteur en millimètres

88.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.75 in

Dimension - Largeur en millimètres

95 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.50 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

0.5 - 1 in

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH

1/2;1

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH

1/2-1

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2.50 x 2.50 - 3 Holes

Attribut physique - Nombre de trous

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

20