HUBBELL CANADA
Connecteur de prise à cale à boulon de cisaillement, 119793
Image of 119793 Connecteur de prise à cale à boulon de cisaillement, 119793

Connecteur de prise à cale à boulon de cisaillement, 119793

Marque: Burndy

No de catalogue: 119793

Conducteur principal : 1033,5 ACSR - 1272 AAC (1,212"-1,302") Conducteur de prise : 397,5 ACSR (30/7 Str) - 600 MCM (0,795"-0,893").

  • Technologie de coin à ressort éprouvée dans l'industrie, facilement installée avec une douille commune ou une clé à chocs - Aucun outil spécial requis ! 
  •  Le corps en C haute résistance « Spring Like » assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs 
  •  Satisfait ou dépasse la capacité de transport de courant des conducteurs connectés 
  •  Les alliages d'aluminium hautement conducteurs résistants à la corrosion avec un insert en aluminium pur entre les conducteurs augmentent la conductivité et réduisent la résistance électrique 
  •  Inhibiteur de corrosion appliqué en usine pour faciliter l'installation 
  •  Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension 
  •  Facile à retirer sans endommager le conducteur 
  •  Peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter des conducteurs en cuivre 
  •  Excellente option pour la restauration d'urgence après une tempête

Général

Catalog Number

119793

Série

WEJTAP™ Series

UPC

621945675520

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 1033.5 ACSR-1272 AAC, Tap: 397.5 ACSR-600 kcmil