Technologie de coin à ressort éprouvée dans l'industrie, facilement installée avec une douille commune ou une clé à chocs - Aucun outil spécial requis !
Le corps en C haute résistance « Spring Like » assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs
Satisfait ou dépasse la capacité de transport de courant des conducteurs connectés
Les alliages d'aluminium hautement conducteurs résistants à la corrosion avec un insert en aluminium pur entre les conducteurs augmentent la conductivité et réduisent la résistance électrique
Inhibiteur de corrosion appliqué en usine pour faciliter l'installation
Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension
Facile à retirer sans endommager le conducteur
Peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter des conducteurs en cuivre
Excellente option pour la restauration d'urgence après une tempête
Général
Catalog Number
336718
Série
WEJTAP™ Series
UPC
621945683280
Dimensions
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Lié au conducteur
Plage de conducteurs
Main Conductor: 336.4-397 ACSR, Tap: 266.8 ACSR-397.5