Connecteur de prise à coin de boulon de cisaillement en cuivre, 230107C
Connecteur de prise à coin de boulon de cisaillement en cuivre, 230107C
Marque: Connector Products (CPI)
No de catalogue: 230107C
Conducteur principal : 3/0 Cu (7 Str) (.464") Conducteur de prise : #6 Cu - #4 Cu (.184"-.232").
Industry-proven spring wedge technology easily installed with common socket or impact wrench
Installed overhead
Meets or exceeds current carrying capacity of conductors being connected
"Spring like" high strength C-Body ensures permanent connection with consistent pressure on the conductors
Corrosion resistant highly conductive copper and bronze alloys with a pure copper insert between conductors increases conductivity and lower electrical resistance
Corrosion inhibitor factory applied for ease of installation
Remains permanently locked through fault current or power surges
Easy to remove without damage to conductor
Technologie de coin à ressort éprouvée dans l'industrie, facilement installée avec une douille commune ou une clé à chocs
Installé en hauteur
Satisfait ou dépasse la capacité de transport de courant des conducteurs connectés
Le corps en C haute résistance « de type ressort » assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs
Les alliages de cuivre et de bronze hautement conducteurs résistants à la corrosion avec un insert en cuivre pur entre les conducteurs augmentent la conductivité et réduisent la résistance électrique
Inhibiteur de corrosion appliqué en usine pour faciliter l'installation
Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension