HUBBELL CANADA
Connecteur de prise à coin de boulon de cisaillement en cuivre, 264112C
Image of 264112C Connecteur de prise à coin de boulon de cisaillement en cuivre, 264112C

Connecteur de prise à coin de boulon de cisaillement en cuivre, 264112C

Marque: Burndy

No de catalogue: 264112C

Conducteur principal : 4/0 Cu (7 Str) (.522") Conducteur de prise : #2 Cu - #1 Cu (.292" - .328").

  • Technologie de coin à ressort éprouvée dans l'industrie, facile à installer avec une douille ou une clé à chocs courante
  • Installé en hauteur
  • Satisfait ou dépasse la capacité de charge actuelle des conducteurs connectés
  • Le corps en C à haute résistance « semblable à un ressort » assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs
  • Les alliages de cuivre et de bronze hautement conducteurs et résistants à la corrosion avec un insert en cuivre pur entre les conducteurs augmentent la conductivité et diminuent la résistance électrique.
  • Usine d’inhibiteur de corrosion appliquée pour faciliter l’installation
  • Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension
  • Facile à retirer sans endommager le conducteur

Général

Catalog Number

264112C

Matériau

Copper

Série

WEJTAP™ Series

UPC

621945676572

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 4/0, Tap: #2-#1