HUBBELL CANADA
Connecteur de prise à compression AL monobloc à paroi épaisse pour la dérivation de service secondaire et la prise de transformateur vers le primaire ou le secondaire, 8-5/8 IN L, YTU33R28R
Image of YTU33R28R Connecteur de prise à compression AL monobloc à paroi épaisse pour la dérivation de service secondaire et la prise de transformateur vers le primaire ou le secondaire, 8-5/8 IN L, YTU33R28R
Image of YTU33R28R Connecteur de prise à compression AL monobloc à paroi épaisse pour la dérivation de service secondaire et la prise de transformateur vers le primaire ou le secondaire, 8-5/8 IN L, YTU33R28R

Connecteur de prise à compression AL monobloc à paroi épaisse pour la dérivation de service secondaire et la prise de transformateur vers le primaire ou le secondaire, 8-5/8 IN L, YTU33R28R

Marque: Burndy

No de catalogue: YTU33R28R

Connecteur de prise à compression AL monobloc à paroi épaisse pour la prise de service secondaire et la prise de transformateur vers le primaire ou le secondaire, 8-5/8 IN L.

Général

Catalog Number

YTU33R28R

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>T Connectors

Indice de matrice côté barre

M

Indice de matrice côté dérivation

L

Matériau

Aluminum Alloy

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810155950

UPC 14 Digit GTIN

00781810155950

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.93 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

101 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

226 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.89 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

336.4 (30/7) Oriole kcmil-397.5 (18/1) Chickadee kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR série Str

336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

397 kcmil-400 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

4/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

397 kcmil;400 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

400 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1750

Quantité dans l'emballage

10