HUBBELL CANADA
Connecteur de prise de ligne chaude étamé, HTC100-4AT
Image of HTC100-4AT Connecteur de prise de ligne chaude étamé, HTC100-4AT

Connecteur de prise de ligne chaude étamé, HTC100-4AT

Marque: Burndy

No de catalogue: HTC100-4AT

Conducteur principal : #6 - 4/0 (.162"-.563") Conducteur de robinet : #8 - 4/0 (.146"-.563") Corps coudé plaqué étaPO.

  • Le côté de prise coudé permet un dégagement supplémentaire du conducteur de prise lors de l'utilisation d'un bâton de fusil de chasse
  • Connecteur à courant nominal complet pour une utilisation comme cavalier en ligne ou comme prise d'appareil
  • Le chemin conducteur accru et la surface de contact entre la ligne principale et la ligne de prise augmentent l'intensité nominale du courant
  • Peut être installé directement sur la ligne principale sans avoir besoin d'étrier ou d'étrier
  • Le boulon à œil en acier inoxydable augmente la résistance et la résistance à la corrosion
  • L'inhibiteur de corrosion de type grain à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension
  • L'action de coin horizontal empêche le conducteur de «coller» pendant le processus de retrait
  • Facile à retirer sans endommager le câble

Général

Catalog Number

HTC100-4AT

UPC

621945680074

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Run: #6-4/0, Tap: #8-4/0