HUBBELL CANADA
Image of HTC100-6 Connecteur de prise de ligne directe, HTC100-6

Connecteur de prise de ligne directe, HTC100-6

Marque: Burndy

No de catalogue: HTC100-6

Conducteur principal : #8 - 4/0 (.128"-.563") Conducteur de prise : #8 - 1/0 (.128"-.398").

  • Connecteur à courant complet pour utilisation comme cavalier en ligne ou connecteur de dérivation d'appareil
  • chemin conducteur accru et surface de contact entre la ligne principale et la ligne de connecteur de dérivation augmente l'intensité nominale du courant
  • peut être installé directement sur le secteur principal sans avoir besoin de bélière ou d'étrier
  • Le boulon à œil en acier inoxydable augmente la résistance et la résistance à la corrosion
  • un inhibiteur de corrosion à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtensions
  • l'action de cale horizontale empêche le conducteur ne « colle » pas pendant le processus de retrait
  • facile à retirer sans endommager le câble.

Général

Catalog Number

HTC100-6

Type de produit

Hotline Tap Connectors

UPC

621945680098

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb