HUBBELL CANADA
Image of HTC20B Connecteur de prise de ligne directe, HTC20B
Image of HTC20B Connecteur de prise de ligne directe, HTC20B
play
CPI Hot Stick Tap

Connecteur de prise de ligne directe, HTC20B

Marque: Burndy

No de catalogue: HTC20B

Gamme de conducteurs : 1/0 ACSR-556.5 AAC (.398"-.858") avec bélière plaquée étain 1/0.

  • Intègre un boulon à œil en acier inoxydable pour une solidité et une résistance à la corrosion accrues
  • La bélière en cuivre est étamée pour empêcher une réaction galvanique entre des métaux différents
  • La bélière est verrouillée dans le connecteur à l'aide de vis filetées empêchant toute déformation excessive tout en maximisant la surface de contact pour une conductivité maximale.
  • Un inhibiteur de corrosion de type grain à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service.
  • Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension
  • L'action de coin horizontale empêche le conducteur de « coller » pendant le processus de retrait.
  • Facile à retirer sans endommager les câble

Général

Catalog Number

HTC20B

Type

Stirrups

Type de produit

Hotline Tap Connectors

UPC

621945680302

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

1/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Run: 1/0 ACSR-556.5 AAC, 1/0 Bail