HUBBELL CANADA
Image of HTC2AS Connecteur de prise de ligne directe, HTC2AS

Connecteur de prise de ligne directe, HTC2AS

Marque: Burndy

No de catalogue: HTC2AS

Gamme de conducteurs : 1/0 ACSR - 556,5 AAC (.398"-.858") Goujon coudé 1/2"-13.

  • Angled tap side allows extra clearance of the tap conductor when using a shotgun stick
  • Full-current rated connector for use as an in-line jumper or a device tap
  • Increased conductive path and surface contact area between the main and tap line increases current ampacity rating
  • Can be installed directly to the main with no need for bail or stirrup
  • Stainless steel eye bolt increases strength and corrosion resistance
  • High-conductivity grit type corrosion inhibitor is factory applied for ease of installation and longevity while ocnnector is in service
  • Remains permanently locked through fault current or power surges
  • Horizontal wedge action prevents the conductor from 'sticking' during the removal process
  • Easy to remove without damaging cable
  • Connecteur à courant nominal complet à utiliser comme cavalier en ligne ou comme prise d'appareil
  • Le chemin conducteur accru et la surface de contact entre la ligne principale et la ligne de prise augmentent l'intensité nominale du courant
  • Peut être installé directement sur le réseau sans avoir besoin d'étrier ou d'étrier
  • Le boulon à œil en acier inoxydable augmente la résistance et la résistance à la corrosion
  • Un inhibiteur de corrosion de type grain à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension
  • L'action de coin horizontal empêche le conducteur de « coller » pendant le processus de retrait
  • Facile à retirer sans endommager le câble

Général

Catalog Number

HTC2AS

Type de produit

Hotline Tap Connectors

UPC

621945682184

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb