HUBBELL CANADA
Image of HTC300 Connecteur de prise de ligne directe, HTC300
Image of HTC300 Connecteur de prise de ligne directe, HTC300
play
CPI Hot Stick Tap

Connecteur de prise de ligne directe, HTC300

Marque: Burndy

No de catalogue: HTC300

Conducteur principal : 336,4 - 954 AAC (0,522"-1,125") Conducteur de prise : #8 - 4/0 (0,146"-0,563").

  • Connecteur à courant complet pour utilisation comme cavalier en ligne ou connecteur de dérivation d'appareil
  • chemin conducteur accru et surface de contact entre la ligne principale et la ligne de connecteur de dérivation augmente l'intensité nominale du courant
  • peut être installé directement sur le secteur principal sans avoir besoin de bélière ou d'étrier
  • Le boulon à œil en acier inoxydable augmente la résistance et la résistance à la corrosion
  • un inhibiteur de corrosion à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtensions
  • l'action de cale horizontale empêche le conducteur ne « colle » pas pendant le processus de retrait
  • facile à retirer sans endommager le câble.

Général

Catalog Number

HTC300

Type de produit

Hotline Tap Connectors

UPC

621945680371

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Run: 336.4-954 AAC, Tap: #8-4/0