HUBBELL CANADA
Image of HTC30B Connecteur de prise de ligne directe, HTC30B
Image of HTC30B Connecteur de prise de ligne directe, HTC30B
play
CPI Hot Stick Tap

Connecteur de prise de ligne directe, HTC30B

Marque: Burndy

No de catalogue: HTC30B

Gamme de conducteurs : 4/0 - 954 (0,522"-1,125") avec bélière plaquée étain 1/0.

  • Incorporates stainless steel eye bolt for increased strength and corrosion resistance
  • Copper bail is tin plated to prevent galvanic reaction between dissimilar metals
  • The bail is locked into the connector using threaded set screws preventing excessive deformation while maximizing surface contact area for maximum conductivity
  • High conductivity grit type corrosion inhibitor is factory applied for ease of installation and longevity while the connector is in service
  • Remains permanently locked through fault current or power surges
  • Horizontal wedge action prevents the conductor from 'sticking' during the removal process
  • Easy to remove without damaging cables
  • Incorpore un boulon à œil en acier inoxydable pour une résistance accrue et une résistance à la corrosion
  • L'étrier en cuivre est étamé pour empêcher la réaction galvanique entre des métaux différents
  • L'étrier est verrouillé dans le connecteur à l'aide de vis de réglage filetées empêchant toute déformation excessive tout en maximisant la surface de contact pour une conductivité maximale
  • Un inhibiteur de corrosion de type grain à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service
  • Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension
  • L'action de coin horizontal empêche le conducteur de « coller » pendant le processus de retrait
  • Facile à retirer sans endommager les câbles

Général

Catalog Number

HTC30B

Type

Stirrups

Type de produit

Hotline Tap Connectors

UPC

621945680395

Dimensions

Dimension - Taille de l'anse

1/0

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Run: 4/0-954, 1/0 Bail