HUBBELL CANADA
Image of HTC3EB Connecteur de prise de ligne directe, HTC3EB

Connecteur de prise de ligne directe, HTC3EB

Marque: Burndy

No de catalogue: HTC3EB

Gamme de conducteurs : 4/0 - 954 AAC (0,522"-1,125") avec bélière plaquée étain 2/0.

  • Intègre un boulon à œil en acier inoxydable pour une solidité et une résistance à la corrosion accrues
  • La bélière en cuivre est étamée pour empêcher une réaction galvanique entre des métaux différents
  • La bélière est verrouillée dans le connecteur à l'aide de vis filetées empêchant toute déformation excessive tout en maximisant la surface de contact pour une conductivité maximale.
  • Un inhibiteur de corrosion de type grain à haute conductivité est appliqué en usine pour faciliter l'installation et la longévité pendant que le connecteur est en service.
  • Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension
  • L'action de coin horizontale empêche le conducteur de « coller » pendant le processus de retrait.
  • Facile à retirer sans endommager les câble

Général

Catalog Number

HTC3EB

Type

Stirrups

UPC

621945680470

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Run: 4/0-954 AAC, 2/0 Bail