Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS2/012
Attribut physique - Nombre de vis
12
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBS2/012
Clé hexagonale
3/16
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
12
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810232941
UPC 14 Digit GTIN
00781810232941
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.375 in
Dimension - Hauteur en millimètres
35.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
209 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.31 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-31/100 in
Dimension - Largeur en millimètres
33 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.24 pouces.
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-2/0 Str
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 Str.
Tailles (calibres) de conducteurs
14-2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
12
Nombre de ports
12
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
4050
Quantité dans l'emballage
150