HUBBELL CANADA
Connecteur de prise multiple en aluminium, isolé transparent, 12 ports, entrée 2 côtés, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu, BIBD35012
Image of BIBD35012 Connecteur de prise multiple en aluminium, isolé transparent, 12 ports, entrée 2 côtés, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu, BIBD35012
Image of BIBD35012 Connecteur de prise multiple en aluminium, isolé transparent, 12 ports, entrée 2 côtés, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu, BIBD35012

Connecteur de prise multiple en aluminium, isolé transparent, 12 ports, entrée 2 côtés, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu, BIBD35012

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBD35012

Entrée double face MULTI-PORT.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à avoir en inventaire

Général

Attribut physique - Nombre de vis

12

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIBD35012

Clé hexagonale

5/16

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

12

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Run/Tap

UPC

781810232798

UPC 14 Digit GTIN

00781810232798

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2.5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

63.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

288 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,32 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

10 AWG-350 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

12

Nombre de ports

12

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

20