Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS25014
Attribut physique - Nombre de vis
14
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBS25014
Clé hexagonale
5/16
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
14
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810232989
UPC 14 Digit GTIN
00781810232989
Dimension - Hauteur en millimètres
54 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
338 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.07 in
Dimension - Largeur en millimètres
53 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13,29 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
10 - 250 Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 - 250 Str
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG-250 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
14
Nombre de ports
14
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
2025
Quantité dans l'emballage
75