Marque: Burndy
No de catalogue: WCY109
Catalog Number
WCY109
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810123683
UPC 14 Digit GTIN
00781810123683
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3.5 in
Dimension - G en pouces
2.04 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
1033.5 (54/7) Curlew kcmil-1272 (54/19) Pheasant kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
477.0 (24/7) Flicker kcmil-556.5 (30/7) Eagle kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
1033.5 (54/7) Curlew kcmil;1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
1100 kcmil-1300 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
550 kcmil-700 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil
Conducteurs - AL série Str
1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil;1272 kcmil;1300 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
350
Quantité dans l'emballage
5