HUBBELL CANADA
Connecteur de robinet aérien en aluminium, 1.302 Dia. jusqu'à 1,242 (course), de 1,187 à 1,087 (taraud). à 1,087 (taraud), WCY105
Image of WCY105 Connecteur de robinet aérien en aluminium, 1.302 Dia. jusqu'à 1,242 (course), de 1,187 à 1,087 (taraud). à 1,087 (taraud), WCY105
Image of WCY105 Connecteur de robinet aérien en aluminium, 1.302 Dia. jusqu'à 1,242 (course), de 1,187 à 1,087 (taraud). à 1,087 (taraud), WCY105

Connecteur de robinet aérien en aluminium, 1.302 Dia. jusqu'à 1,242 (course), de 1,187 à 1,087 (taraud). à 1,087 (taraud), WCY105

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY105

Connecteur de robinet aérien en aluminium, 1.302 Dia. Jusqu'à 1,242 Dia (Run), 1,187 Dia. à 1,087 (taraud).

  • WEJTAP Connector
  • Installed with Yellow Power Booster

Général

Catalog Number

WCY105

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810124406

UPC 14 Digit GTIN

00781810124406

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3.5 in

Dimension - G en pouces

2.04 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1033.5 (54/7) Curlew kcmil-1272 (54/19) Pheasant kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

715.5 (30/19) Redwing kcmil-954 (54/7) Cardinal kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil

Conducteurs - ACSR série Str

1033.5 (54/7) Curlew kcmil;1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

1100 kcmil-1300 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

800 kcmil-1100 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil

Conducteurs - AL série Str

1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil;1272 kcmil;1300 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • AL C Str-Tap
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
Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

5