Marque: Burndy
No de catalogue: KVS28TN
Catalog Number
KVS28TN
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KVS
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
Y
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810503041
UPC 14 Digit GTIN
00781810503041
Dimension - Hauteur en millimètres
46.23 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.82 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.67 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 str. - 4/0 str.
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
10 str. - 4/0 str.
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Nombre d'unités sur la palette
1
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
10