Marque: Burndy
No de catalogue: WCY110
Catalog Number
WCY110
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810211113
UPC 14 Digit GTIN
00781810211113
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3.5 in
Dimension - G en pouces
2.04 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
1033.5 (54/7) Curlew-1272 (54/19) Pheasant
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
397.5 (24/7) Brant-477.0 (30/7) Hen
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
397.5 (24/7) Brant;397.5 (26/7) Ibis;397.5 (30/7) Larkspur;477.0 (18/1) Pelican;477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen
Conducteurs - ACSR série Str
1033.5 (54/7) Curlew;1113 (54/19) Finch;1272 (54/19) Pheasant
Conducteurs - AL plage de la série Str
1100-1300
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
450-556.5
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
450;477;500;550;556.5
Conducteurs - AL série Str
1100;1113;1192.5;1200;1272.2;1300
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
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1