HUBBELL CANADA
Connecteur de terre en alliage de cuivre coulé pour câbles en cuivre, 1-7/8 in L, 1-7/8 in W, 2/0 Sol. - 250 (rainure A), 4 Sol. - 2/0 Str. (rainure B), GX2926
Image of GX2926 Connecteur de terre en alliage de cuivre coulé pour câbles en cuivre, 1-7/8 in L, 1-7/8 in W, 2/0 Sol. - 250 (rainure A), 4 Sol. - 2/0 Str. (rainure B), GX2926
Image of GX2926 Connecteur de terre en alliage de cuivre coulé pour câbles en cuivre, 1-7/8 in L, 1-7/8 in W, 2/0 Sol. - 250 (rainure A), 4 Sol. - 2/0 Str. (rainure B), GX2926

Connecteur de terre en alliage de cuivre coulé pour câbles en cuivre, 1-7/8 in L, 1-7/8 in W, 2/0 Sol. - 250 (rainure A), 4 Sol. - 2/0 Str. (rainure B), GX2926

Marque: Burndy

No de catalogue: GX2926

Connecteur de terre en alliage de cuivre coulé pour câbles en cuivre, 1-7/8 in L, 1-7/8 in W, 2/0 Sol. - 250 (rainure A), 4 Sol. - 2/0 Str. (rainure B).

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467
  • installation avec une clé

Caractéristiques : connecteur de terre en alliage de cuivre pour la connexion croisée d'une large gamme de câbles, le corps moulé en alliage de cuivre, les boulons en U, les écrous et les rondelles de blocage en DURIUM rendent le GX adapté à l'enfouissement dans le sol ou le béton, installation à une clé, homologué UL467, acceptable pour un enterrement direct dans la terre ou le béton, longueur : 1-7/8 po, couple d'installation : 240 po-lb, hauteur : 2-3/4 po, largeur : 1-7/8 PO

Général

Application

For Cross Connecting A Wide Range Of Copper Cable, Direct Burial In Earth Or Concrete

Boulon de type « U »

222

Catalog Number

GX2926

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type

GX

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810260685

UPC 14 Digit GTIN

00781810260685

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-1/2 in

Dimension - Hauteur en millimètres

69.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

48 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.88 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-7/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

48 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.88 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A

2/0-4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B

2/0-4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

1/0-250

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

5-2/0

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

5;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

0.5

Type de conducteur

  • CU C Str-Size A
  • CU C Solid-Size A
  • CU C Str-Size B
  • CU C Solid-Size B

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

12